Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1300-C, Priemyselný balík
021U0090
Menovitý výkon R410A [kW]: 6.80, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Menovitý výkon R410A [kW]: 6.80, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
Hmotnosť s obalom | 3.719 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 2.153 Kilogram |
Volume | 32.311 Liter |
EAN | 5702424291860 |
Hmotnosť s obalom | 3.719 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 2.153 Kilogram |
Volume | 32.311 Liter |
EAN | 5702424291860 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka cievky [in] | 21.73 in |
Dĺžka cievky [mm] | 552 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
Hĺbka cievky [mm] | 16 mm |
Identický produkt | 021U0083 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | HLINÍK |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
Teplota okolia = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchladenie = 9 °F Rýchlosť vzduchu = 591 stôp/min |
Menovité podmienky výk. [SI] |
Teplota okolia = 35 °C Delta t = 12 °C Podchladenie = 5 °C Rýchlosť vzduchu = 3 m/s |
Menovitý výkon R410A [kW] | 6.8 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 1.93 TR |
Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Oblasť použitia |
Chladenie Klimatizácia |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
Osvedčenie |
EAC UL PED |
Počet trubíc [ks] | 52 |
Product Name Description | Tepelné výmenníky Micro Channel |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 121 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | MCHE D1300-C |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | D1300-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť prívodu [mm] | 9.52 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
Vnútorný objem [cm³] | 400 cm³ |
Vnútorný objem [in³] | 24.4 in³ |
Výška cievky [in] | 20.35 in |
Výška cievky [mm] | 516.9 mm |
Zdvih rebra [mm] | 1.1 mm |
Číslo dielu | DF0141 |
China RoHS compliance | Yes |
Chladivá |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka cievky [in] | 21.73 in |
Dĺžka cievky [mm] | 552 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
Hĺbka cievky [mm] | 16 mm |
Identický produkt | 021U0083 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | HLINÍK |
Max. Pracovný tlak [bar] | 45 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
Teplota okolia = 95 °F Delta t = 21,6 °F Podchladenie = 9 °F Rýchlosť vzduchu = 591 stôp/min |
Menovité podmienky výk. [SI] |
Teplota okolia = 35 °C Delta t = 12 °C Podchladenie = 5 °C Rýchlosť vzduchu = 3 m/s |
Menovitý výkon R410A [kW] | 6.8 kW |
Menovitý výkon R410A [TR] | 1.93 TR |
Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Oblasť použitia |
Chladenie Klimatizácia |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
Osvedčenie |
EAC UL PED |
Počet trubíc [ks] | 52 |
Product Name Description | Tepelné výmenníky Micro Channel |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 121 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | MCHE D1300-C |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typové označenie | D1300-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Veľkosť prívodu [mm] | 9.52 mm |
Veľkosť prívodu [palce] | 3/8 in |
Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
Vnútorný objem [cm³] | 400 cm³ |
Vnútorný objem [in³] | 24.4 in³ |
Výška cievky [in] | 20.35 in |
Výška cievky [mm] | 516.9 mm |
Zdvih rebra [mm] | 1.1 mm |
Číslo dielu | DF0141 |