Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C55-C

021H0760

Chladič, Funkcia: Kondenzátor, Max. pracovný tlak [psi]: 435, Počet dosiek: 34, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.864 Kg
Hmotnosť bez obalu 6.89 Kg
Volume 13.09 Liter
EAN 5702424274108

 

Application Chladič
China RoHS compliance Yes
Chladivá R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Jednodielne balenie
Funkcia Kondenzátor
Funkčná poznámka Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] 200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] -196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] 320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál platne AISI 316L
Materiál spájky Medené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar] 30 bar
Max. pracovný tlak [psi] 435 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Model č. 55
Osvedčenie EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Plate material no. AISI 316L
Počet dosiek 34
Product Name Description Mikrodoskový tepelný výmenník
Produktová skupina Heat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1 R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2 R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q3 R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q4 R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q5 Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6 Null
Typ MPHE C55-C
Typ prip. H1 Null
Typ prip. H2 Null
Typ prip. H3 Null
Typ prip. H4 Null
Typ prip. H5 Null
Typ prip. H6 Null
Typ pripojenia Q1 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q4 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q5 Null
Typ pripojenia Q6 Null
Typové označenie C55-C
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veľkosť prip. H1 Null
Veľkosť prip. H2 Null
Veľkosť prip. H3 Null
Veľkosť prip. H4 Null
Veľkosť prip. H5 Null
Veľkosť prip. H6 Null
Vzor platne H
Zariadenie Null

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality