Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H118L-C, Počet dosiek: 200

021H0611

Max. Pracovný tlak [bar]: 48.0, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 76.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 59.93 Kilogram
Objem 160.308 Liter
EAN 5702428633666

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Chladivá R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Priemyselný balík
Funkcia Kondenzátor
Funkčná poznámka Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória III
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] 200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] -196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] 320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál platne AISI 316L
Materiál spájky Medené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar] 48 bar
Max. pracovný tlak [psi] 696 psi
Množstvo po formátoch balenia 5 pc
Model č. 118
Názov výrobku Mikrodoskový tepelný výmenník
Osvedčenie EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Plate material no. AISI 316L
Počet dosiek 200
Produktová skupina Heat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1 R1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2 R1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q3 7/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q4 1 1/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q5 Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6 Null
Typ MPHE H118L-C
Typ prip. H1 Spoj typu Victaulic
Typ prip. H2 Spoj typu Victaulic
Typ prip. H3 Null
Typ prip. H4 Null
Typ prip. H5 Null
Typ prip. H6 Null
Typ pripojenia Q1 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2 Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3 Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4 Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5 Null
Typ pripojenia Q6 Null
Typové označenie H118L-C
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veľkosť prip. H1 Null
Veľkosť prip. H2 Null
Veľkosť prip. H3 Null
Veľkosť prip. H4 Null
Veľkosť prip. H5 Null
Veľkosť prip. H6 Null
Vzor platne H
Zariadenie Null

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality