Solenoidová cievka, BR024DS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 24, Multi balenie

018F4722

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.28 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.241 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN 5715162268926

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektrické pripojenie DIN plochý
Elektrický konektor 3 x ploché
EU RoHS compliance Out of scope
Farba Čierny
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP00
Kompatibilita EN 60730-1
Množstvo po formátoch balenia 50 pc
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] 24 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V] 24 V
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Osvedčenie DNV∙GL
Pripojenie cievky DIN plochý
Product Name Description Solenoidová cievka
Produktová skupina Solenoid valves
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo solenoidovej cievky
Rel. vlhkosť [% RH] [Max] 97 %
Rel. vlhkosť [% RH] [Min] 0 %
Rel. vlhkosť, podmienky Bez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -13 °F
Spotreba energie 50 Hz [VA] 26 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA] 21 VA
Spotreba energie [W] 50 Hz 14 W
Spotreba energie [W] 60 Hz 12 W
Trieda izolácie vinutia cievky Trieda H podľa IEC 85
Typ BR024CS
Typové označenie BR024CS
UK RoHS compliance Out of scope
Upevnenie cievky Spona (príchytka)
Veľkosť aktuátora 13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia 6.3 mm x 0.8 mm
Číslo náhradného dielu 018F4722
Štandardné elektrické pripojenie EN175301-803

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality