tlakový spínač, RT6B

017-503466

null: 10.00 - 28.00, Rozdiel [bar]: 1.00, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP54, Max. Pracovný tlak [bar]: 34.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.021 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.911 Kilogram
Objem 2.685 Liter
EAN 5702428517522

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladivá R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Chladivá schválené podľa UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Dá sa vykonávať servis Kontaktné systémy
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrická špec. norma EN 60947-4/-5
Elektrické pripojenie Vstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samica
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolácia 400 V
Stupeň znečistenia: 3
Menovité impulzné napätie: 4 kV
Ochrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojenia Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2
Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2
Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Funkcia kontaktu SPDT
Funkcia resetovania Manuálne maximálne
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória IV
Klasifikácia IP krytia IP54
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 34 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 495 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe 38 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 551 psig
Menovité hodnoty kontaktu AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia 15 pc
Názov výrobku tlakový spínač
Osvedčenie CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
Smernica RoHS Čína
TYSK
Popis výrobku tlakový spínač
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvok snímania tlaku Vlnovec
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo vypínačov
Rozdiel [bar] 1 bar
Rozdiel [psi] 14.5 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] 28 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] 10 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] 406.1 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] 145 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Skupina kvapaliny 1
Tlak prasknutia [bar] 136 bar
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samec
Typ RT6B
Typ tlakového pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia 2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia 1/4
Štandardné elektrické pripojenie DIN 40430
Štandardné tlakové pripojenie DIN 8906

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality