tlakový spínač, RT112

017-140266

null: 0.10 - 1.10, Rozdiel [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.984 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.874 Kilogram
Objem 3.748 Liter
EAN 5702423118854

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dá sa vykonávať servis Kontaktné systémy
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrická špec. norma EN 60947-4/-5
Elektrické pripojenie Vstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samica
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolácia 400 V
Stupeň znečistenia: 3
Menovité impulzné napätie: 4 kV
Ochrana pred skratom, poistka: 10A
EN 60947 vlastnosti zapojenia Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2
Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2
Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Priemyselný balík
Funkcia kontaktu SPDT
Funkcia resetovania Automatický
Identický produkt 017-519166
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP66
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 7 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 100 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe 8 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 116 psig
Menovité hodnoty kontaktu AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Množstvo po formátoch balenia 12 pc
Názov výrobku tlakový spínač
Osvedčenie BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
Smernica RoHS Čína
TYSK
Popis výrobku tlakový spínač
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvok snímania tlaku Vlnovec
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo vypínačov
Rozdiel [bar] [Max] 0.16 bar
Rozdiel [bar] [Min] 0.07 bar
Rozdiel [psi] [Max] 2.3 psi
Rozdiel [psi] [Min] 1 psi
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] 1.1 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] 0.1 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] 16 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] 1.5 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -58 °F
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samec
Typ RT112
Typ tlakového pripojenia G
UK RoHS compliance Yes
Veľkosť elektrického pripojenia 2xPg 13.5
Veľkosť tlakového pripojenia 3/8
Štandardné elektrické pripojenie DIN 40430
Štandardné tlakové pripojenie ISO 228-1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality