Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkcia: NC, Príruba, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

016D3330

Odporúčania pre médiá: Water,Brine,Oil,Air, Materiál telesa: Liatina, Prevádzka: Ovládaný servom (piest), Počet ciest: 2/2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 16.72 Kg
Hmotnosť bez obalu 15.884 Kg
Volume 22.49 Liter
EAN 5702422130802

 

Aktuátor B
Application Otvorený (systém)
China RoHS compliance Out of scope
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely elektromagnetického ventilu
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Jednodielne balenie
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 58.1 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 50 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Komentáre k tolerancii médií Neutrálne médiá
Kľúč špecifikácie EV220B 65CI FL10 N NC000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Liatina
Materiál telesa Liatina
Materiál tesnenia NBR
Max. Pracovný tlak [bar] 10 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 145 psig
Max. skúšobný tlak [bar] 15 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 218 psig
Max. teplota okolia [°C] 80 °C
Max. teplota okolia [°F] 176 °F
Max. viskozita média [cSt] 50 cSt
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí EV220B 65 - 100
Odh. čas do otvorenia, voda [ms] 5000 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms] 7000 ms
Odporúčania pre médiá Water,Brine,Oil,Air
Otvoriť/zatvoriť vyrovnávaciu dýzu Voliteľná vyrovnávacia dýza
Počet ciest 2/2
Prevádzka Ovládaný servom (piest)
Product Name Description Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Príslušenstvo k výrobku Príruby
Príslušenstvo elektromagnetického ventilu
Rozdielový tlak [bar] [max.] 10 bar
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Skupina kvapaliny 2
Smer prietoku Jednosmerný prietok
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 90 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 194 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -13 °F
Systém aktuátora [mm] 13.5 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min] 0.25 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max] 145 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min] 3.6 psi
Typ EV220B
Typ prípoja Príruba
Typové označenie EV220B 65
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť aktuátora 13.5 mm
Veľkosť aktuátora [palce] 0.53 in
Veľkosť dýzy [mm] 65 mm
Veľkosť frakcie dýzy [palce] 2 1/4 in
Veľkosť prípoja [palce] 2 1/2 in
Štandardný prípoj EN 1092-1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality