RA, RLV-KB, ¾", Rohový

015G5327

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.485 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.447 Kilogram
Objem 0.793 Liter
EAN 5702424625276

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farba Biela RAL 9016
Konštrukcia Rohový
Konštrukcia snímača Danfoss Redia®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obsah sady 2-elements
Produktová skupina TRV set
SCIP dossier no. 0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849
SCIP dossier product name Redia & RLV-KB 3/4" Set
Typ Danfoss Redia® + RLV-KB
Typ balenia Skrinka
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ RLV RLV-KB
Typ snímača Zabudovaný snímač
Typ ventilu žiadny ventil
Typ šróbenia Bez koncového dielu
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu ¾"

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality