SGP 16 N, Priehľadítko, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 16.00 mm, KALÍŠKOVÝ SPOJ, 16.00 mm

014L0174

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť prívodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.324 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.307 Kilogram
Volume 0.276 Liter
EAN 5702428818919

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Chladivá bez oleja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Chladivá schválené podľa UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor vlhkosti Indikátor N
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Materiál prípoja Mosadz
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 36 pc
Názov schvaľovacieho súboru REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Názov schvaľovacieho súboru UL REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4
Osvedčenie UVEDENÝ V C UL USA
EAC
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Priehľadítko
Produktová skupina Sight glasses
Príslušenstvo k výrobku Typické príslušenstvo
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGP 16 N
Typ prívodného pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ vývodného pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prívodu [mm] 16 mm
Veľkosť prívodu [palce] 5/8 in
Veľkosť vývodu [mm] 16 mm
Veľkosť vývodu [palce] 5/8 in
Vnútorný/vonkajší prívod Vnútorné
Vnútorný/vonkajší vývod Externé
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality