SGP 18s I, Priehľadítko, Spájka, ODF, 18.00 mm, Spájka, ODF, 18.00 mm
014L0045
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 18.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 18.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 18.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 18.00
Hmotnosť s obalom | 0.306 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.287 Kilogram |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702428839112 |
Hmotnosť s obalom | 0.306 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.287 Kilogram |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702428839112 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R22 R290 R600 R600a |
Chladivá schválené podľa UL | R22 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovania | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor vlhkosti | I indikátor |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 52 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Názov schvaľovacieho súboru | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
Názov schvaľovacieho súboru UL | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC |
Product Name Description | Priehľadítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGP 18s I |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť prívodu [mm] | 18 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 18 mm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R22 R290 R600 R600a |
Chladivá schválené podľa UL | R22 |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EN13463-3 hodnotenie zdroja zapaľovania | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor vlhkosti | I indikátor |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 52 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Názov schvaľovacieho súboru | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
Názov schvaľovacieho súboru UL | REF. INDIKÁTOR KVAPALINY 76H4 |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC |
Product Name Description | Priehľadítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Príslušenstvo k výrobku | Nie |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGP 18s I |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť prívodu [mm] | 18 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 18 mm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |