SGI 12s, Priehľadítko, Spájka, ODF, SPÁJKA, ODM

014-0127

Tento výrobok už nie je v ponuke.

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: SPÁJKA, ODM

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.144 Kilogram
Objem 0.42 Liter
EAN 5702422090281

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R22
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor vlhkosti I indikátor
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 35 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 500 psig
Množstvo po formátoch balenia 28 pc
Názov výrobku Priehľadítko
Produktová skupina Sight glasses
Príslušenstvo k výrobku Nie
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Teplotný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 12s
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia SPÁJKA, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť vývodu [palce] 1/2 in
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 250 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 25 °C R22: 300 ppm
Žltá: min. kond. vlhkosti pri 43 °C R22: 500 ppm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality