Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.42 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.42 Kg
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421500491

 

Description RAVK PN16 25-65/2m
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 2 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 82 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Regulátor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Montážna verzia voľné
Priemer snímača teploty [mm] 9.5 mm
Pripoj. snímača M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Actuators - Temperature
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 25 °C
SCIP dossier no. 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dossier product name 013U8063
Teplota média v snímači [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ RAVK
Zvýšenie Ks 0.1
Časová konštanta [s] 25 "

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality