Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.446 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.37 Kg
Volume 2.35 Liter
EAN 5702421500415

 

Description RAVI PN10 43-65/2m
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 2 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcia Regulátor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Montáž snímača teploty Snímač teplejšie
Montážna verzia Spiatočka
Priemer snímača teploty [mm] 9.5 mm
Pripoj. snímača M14x1/R1/2 vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Actuators - Temperature
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 43 °C
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Teplota média v snímači [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ RAVI
Zvýšenie Ks 0.25
Časová konštanta [s] 3 "
Štandard schvaľovania DIN EN 14597:2005-12 TR838

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality