Rúrky podlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovacia tvarovka, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4186

Alupex koncovky 3/4" x 16 x 2 mm

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.062 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.06 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Description Alupex koncovky 3/4" x 16 x 2 mm
Dimenzia prípoja 3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál Mosadz/nehrdzavejúca oceľ
Použitie Floor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.] 95 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 6 bar
Priemer spoja, strana 1 [mm] 16 mm
Priemer spoja, strana 2 [mm] 0 mm
Priemer spoja, strana 3 [mm] 0 mm
Produktová skupina FH Pipes
SCIP dossier no. 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dossier product name Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Teplota prietoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Fittings
Typy pripojenia Lisovacia tvarovka

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality