Rúrky podlahového vykurovania, Tvarovky, Lisovacia tvarovka, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4156
Spojky PEX na potrubie 16 x 2 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Spojky PEX na potrubie 16 x 2 mm
Hmotnosť s obalom | 0.058 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.058 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032924 |
Hmotnosť s obalom | 0.058 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.058 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032924 |
Description | Spojky PEX na potrubie 16 x 2 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16x2 |
Dimenzia prípoja | 3/4" |
Dokončiť | Poniklovaný |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
Použitie | pre Pex rúrky |
Pre trubice | Plastové PEX |
Pre ventily |
Spojky Potrubie CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Priemer spoja, strana 1 [mm] | 16 mm |
Priemer spoja, strana 2 [mm] | 0 mm |
Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0 mm |
Produktová skupina | FH Pipes |
Prípoje | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Fittings |
Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Závit | Interná |
Description | Spojky PEX na potrubie 16 x 2 mm |
Dimenzia potrubia [mm] | 16x2 |
Dimenzia prípoja | 3/4" |
Dokončiť | Poniklovaný |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Mosadz/nehrdzavejúca oceľ |
Použitie | pre Pex rúrky |
Pre trubice | Plastové PEX |
Pre ventily |
Spojky Potrubie CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Priemer spoja, strana 1 [mm] | 16 mm |
Priemer spoja, strana 2 [mm] | 0 mm |
Priemer spoja, strana 3 [mm] | 0 mm |
Produktová skupina | FH Pipes |
Prípoje | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Fittings |
Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Závit | Interná |