AB-QM, DN 40, S testovacími koncovkami, Vonkajší závit

003Z0770

AB-QM DN 40, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.024 Kg
Hmotnosť bez obalu 6.834 Kg
Volume 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 40, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Diferenčný tlak [kPa] [max.] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Šedá liatina (EN-GJL-250)
Nominálny prietok [m³/h] 7.5 m³/h
Pripojenie pohonu Štandard spoločnosti Danfoss
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
SCIP dossier no. bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
SCIP dossier product name AB-QM DN40 PN16 3TP
Spúšťací tlak [kPa] 30 KPa
Teplota média [°C] [max.] 120 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Testovacie zátky S testovacími koncovkami
Tlaková trieda PN 16
Typ AB-QM
Typy pripojenia Vonkajší závit
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia AB-QM
Veľkosť ventilu DN 40
Zdvih (mm) 10 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality