AB-QM, DN 200, Vysoký prietok, S testovacími koncovkami, Príruba

003Z0717

AB-QM DN 200 HF, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 253.6 Kg
Hmotnosť bez obalu 253 Kg
Volume 700.8 Liter
EAN 5702425082139

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 200 HF, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Diferenčný tlak [kPa] [max.] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Šedá liatina (EN-GJL-250)
Nominálny prietok [m³/h] 270 m³/h
Pripojenie pohonu Štandard spoločnosti Danfoss
Produktová skupina Pressure independent balancing and control valves
SCIP dossier no. 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIP dossier product name AB-QM DN 125 - 250
Spúšťací tlak [kPa] 60 KPa
Teplota média [°C] [max.] 120 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Testovacie zátky S testovacími koncovkami
Tlaková trieda PN 16
Typ AB-QM
Typ toku Vysoký prietok
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia AB-QM
Veľkosť ventilu DN 200
Zdvih (mm) 30 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality