AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, vnútorný závit

003N3232

AVTB 20 Termostatický ventil 0-30#C

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.72 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.634 Kg
Volume 3.878 Liter
EAN 5702421100189

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárna
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB 20 Termostatický ventil 0-30#C
Dimenzia prípoja Rp 3/4
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 2 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcia Regulátor teploty
Funkcia obmedzovača spiatočky Nie
Funkcia VSP - P Nie
Funkcia VSP - Q Nie
Funkcia VSP - T Áno
Hodnoty Kvs [m³/h] 3.4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál sedla ventilu Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventilu Mosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedla NBR / mosadz č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželky Guma NBR
Menovitý tlak [bar] 16 bar
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 10
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 20 mm
Priemer snímača teploty [mm] 18 mm
Pripoj. snímača M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Temperature controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Reakčný čas otvor. [sec] 3 "
Reakčný čas zatvor. [sec] 15 "
Regulácia prietoku Nie
Regulácia teploty Áno
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 0 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 10 bar
Teplota média [°C] [max.] 130 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ AVTB
Typy pripojenia vnútorný závit
UK RoHS compliance Out of scope
Časová konštanta [s] 3 "
Štandard schvaľovania ETA VA 1.54/18952
Štandardný prípoj ISO 7/1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality