FJV, 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, vnútorný závit

003N2250

FJV 15 Termostatický ventil 20-60#C

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.372 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.294 Kg
Volume 4.144 Liter
EAN 5702421100141

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárna
Description FJV 15 Termostatický ventil 20-60#C
Dimenzia prípoja Rp 1/2
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Obmedzovač teploty
Funkcia obmedzovača spiatočky Áno
Funkcia VSP - P Nie
Funkcia VSP - Q Nie
Funkcia VSP - T Áno
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.9 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál sedla ventilu Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4301
Materiál telesa ventilu Mosadz CuZn40Pb2 W. č. 2.0402
Materiál tesnenia kužeľa / sedla NBR / mosadz č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželky Guma NBR
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna verzia Spiatočka
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 10
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 15 mm
Produktová skupina Temperature controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulácia teploty Nie
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 20 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 10 bar
Teplota média [°C] [max.] 130 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ FJV
Typy pripojenia vnútorný závit
UK RoHS compliance Out of scope
Štandard schvaľovania ETA VA 1.54/18952
Štandardný prípoj ISO 7/1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality