Príslušenstvo ventilov vody

003N0051

Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 72

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.21 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.198 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702423008070

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Min. dĺžka puzdra snímača [mm] 220 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce] 8 11/16 in
Množstvo po formátoch balenia 72 pc
Použité pre produkt AVTA
AVTB
Product Name Description Puzdro snímača
Produktová skupina Water valves accessories
Prípoj vnút./vonk. Externé
Typ Accessory
Typ prípoja NPT
Typové označenie Puzdro snímača
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prípoja [palce] 3/4 - 14
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] 23/32 x 8 1/4 in
Špec. materiálu Mosadz
Štandardný prípoj ANSI/ASME B1.20.1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality