ASV-M, DN 25, Vonkajší závit

003L7698

ASV-M DN 25, vonkajší závit, uzatvárací ventil

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.86 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.852 Kilogram
Volume 5.197 Liter
EAN 5702421528136

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-M DN 25, vonkajší závit, uzatvárací ventil
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcia uzatvorenia Áno
Funkcia vypúšťania Nie
Hodnoty Kvs [m³/h] 4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Mosadz
Montážna poloha Prívodné potrubie
Nastavovacia stupnica Nie
Obmedzenie prietoku Áno
Produktová skupina Automatic balancing
SCIP dossier no. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name "ASV-I/M"
Teplota média [°C] [max.] 120 °C
Teplota média [°C] [min.] -20 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ ASV-M
Typy pripojenia Vonkajší závit
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 25

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality