AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Vonkajší závit

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C záv. spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.555 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.494 Kilogram
Volume 7.098 Liter
EAN 5702421511183

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Alt. médium 2 TÚV Teplá úžitková voda (obsah chlóru (Cl) max. 200 PPM)
Charakteristika prietoku Rozdelenie
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C záv. spiatočka
Dimenzia prípoja G 3/4 A
Dĺžka kapilárnej trubice [m] 1 m
Dĺžka snímača teploty [mm] 90 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Regulátor teploty s korekciou prietoku
Funkcia obmedzovača spiatočky Nie
Funkcia VSP - P Nie
Funkcia VSP - Q Nie
Funkcia VSP - T Nie
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.6 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.6
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál impulz. potrubia Meď mat. č. 2.0090
Materiál regulačnej membrány EPDM
Materiál sedla ventilu Chróm-niklová oceľ W. č. 1.4404
Materiál telesa ventilu Rg5 W. č. 2.1096.01
Materiál tepl. snímača Meď mat. č. 2.0090
Materiál tesnenia kužeľa / sedla EPDM / nerezová oceľ 1.4571
Materiál ventilovej kuželky Guma EPDM
Menovitý tlak [bar] 16 bar
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 15 mm
Priemer snímača teploty [mm] 15 mm
Pripoj. snímača M22x1 / R3/4 vonk. závit podľa DIN 2999
Produktová skupina Temperature controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Reakčný čas otvor. [sec] 4 "
Reakčný čas zatvor. [sec] 4 "
Regulačný pomer 100:1
Regulácia prietoku Nie
Regulácia teploty Áno
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] 45 °C
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 6 bar
SCIP dossier no. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIP dossier product name AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
skúška netesnosti [% Kvs] 0.05
Teplota média [°C] [max.] 100 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Teplota média v snímači [°C] [max.] 130 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTQ
Typy pripojenia Vonkajší závit
Štandardný prípoj ISO 228/1

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality