Funkcia: Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Vonkajší závit, G 1 3/4 A, Montážna verzia: Obtok

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 záv. obtok

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.333 Kg
Hmotnosť bez obalu 9.698 Kg
Volume 29.4 Liter
EAN 5710104031125

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 záv. obtok
Dimenzia prípoja G 1 3/4 A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV)
Funkcia VSP - P Áno
Funkcia VSP - Q Nie
Funkcia VSP - T Nie
Hodnoty Kvs [m³/h] 12.5 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.6
Kavitačný faktor 100 % 0.31
Kavitačný faktor 25 % 0.56
Kavitačný faktor 50 % 0.43
Kavitačný faktor 75 % 0.41
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventilu Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DP EPDM
Materiál ventilovej kuželky DP Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia Obtok
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 16
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretena Bez napätia zatvorený
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 32 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Áno
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 7.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 2 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 16 bar
skúška netesnosti [% Kvs] 0.05
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 25
Typ SAVA
Typ nastavenia Nastaviteľné
Typy pripojenia Vonkajší závit
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 32

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality