AVDS, PN 25, DN 25, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Prívod
003H6669
AVDS PN25 25/6,3 1-5 záv. prívod/spiatočka
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AVDS PN25 25/6,3 1-5 záv. prívod/spiatočka
Hmotnosť s obalom | 4.456 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 4.456 Kilogram |
Objem | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Hmotnosť s obalom | 4.456 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 4.456 Kilogram |
Objem | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Alt. médium | Cirkulujúca voda |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 záv. prívod/spiatočka |
Dimenzia prípoja | G 1 1/4 A |
Funkcia | Redukčný ventil |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.41 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.69 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.62 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.6 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4122 |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Prívod |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 25 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | Para |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 5 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | AVDS |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
Veľkosť ventilu | DN 25 |
Alt. médium | Cirkulujúca voda |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 záv. prívod/spiatočka |
Dimenzia prípoja | G 1 1/4 A |
Funkcia | Redukčný ventil |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.41 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.69 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.62 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.6 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál ventilovej kuželky DP | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4122 |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Prívod |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 25 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | Para |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Redukčný ventil |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 5 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 10 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
Teplota média [°C] [max.] | 200 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | AVDS |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
Veľkosť ventilu | DN 25 |