AVPB, PN 16, DN 32, Prietok [m3/h]: 0.15 - 7.30, 0.05 bar - 0.50 bar, Vonkajší závit, G 1 3/4 A, Montážna verzia: Spiatočka

003H6398

AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 záv. spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.689 Kg
Hmotnosť bez obalu 2.689 Kg
Volume 6.67 Liter
EAN 5702421539170

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB PN16 32/10 0,05-0,5 záv. spiatočka
Dimenzia prípoja G 1 3/4 A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcia Obmedzovač rozdiel. tlaku a prietoku
Funkcia VSP - P Áno
Funkcia VSP - Q Áno
Funkcia VSP - T Nie
Hodnoty Kvs [m³/h] 10 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.6
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DP EPDM
Materiál ventilovej kuželky DP Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna verzia Spiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.05 bar
Obmedzenie prietoku Áno
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 0
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretena Bez napätia otvorený
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 32 mm
Prietok [m3/h] 7.3 m³/h
Prietok [m3/h] [max.] 7.3 m³/h
Prietok [m³/h] [min.] 0.15 m³/h
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 12 bar
skúška netesnosti [% Kvs] 0.05
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ AVPB
Typ nastavenia Nastaviteľné
Typy pripojenia Vonkajší závit
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 32
Virtuál. dPb 0.2

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality