Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 54.3 Gram
Hmotnosť bez obalu 45.8 Gram
Volume 192 Liter
EAN 5715162388518

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Regulátor rozdiel. tlaku a prietoku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia Prívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Použitie Centrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 40 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 65 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Áno
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] 0.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 1 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 40
Typ AFPQ 24
Typ nastavenia Nastaviteľné
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 320 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality