AFA 2, PN 40, 0.30 bar - 1.50 bar, 160 cm²

003G5672

Pressure relief actuator

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 14.8 Kilogram
Objem 52.3 Liter
EAN 5715162375044

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure relief actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia Obtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.3 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 40 bar
Priemer [mm] [max.] 125 mm
Priemer [mm] [min.] 65 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 0.3 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 40
Typ AFA 2
Typ nastavenia Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 160 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality