AFP 2, PN 40, 0.50 bar - 1.50 bar, 160 cm²

003G5618

Differential pressure actuator

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 14.934 Kg
Hmotnosť bez obalu 14 Kg
Volume 51.345 Liter
EAN 5710104523156

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Regulátor rozdiel. tlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia voľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 40 bar
Priemer [mm] [max.] 125 mm
Priemer [mm] [min.] 65 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 40
Typ AFP 2
Typ nastavenia Nastaviteľné
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 160 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality