Alt. médium |
Roztok glykolu do 30 % |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Pressure independent control valve |
Dimenzia prípoja |
DN 100 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcia |
Regulátor prietoku s integr. regulačným ventilom |
Funkcia VSP - P |
Nie |
Funkcia VSP - Q |
Nie |
Funkcia VSP - T |
Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] |
160 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kavitačný faktor |
0.4 |
Kavitačný faktor 100 % |
0.35 |
Kavitačný faktor 25 % |
0.65 |
Kavitačný faktor 50 % |
0.45 |
Kavitačný faktor 75 % |
0.4 |
Materiál membrány pohonu |
EPDM (rol., spevnené vláknami) |
Materiál sedla ventilu |
Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
Materiál sedla ventilu |
Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021 |
Materiál telesa ventilu |
Liata oceľ GP240GH (GS-C 25) |
Materiál tesnenia CV |
EPDM |
Materiál tesnenia DP |
EPDM |
Materiál ventilovej kuželky CV |
Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
Materiál ventilovej kuželky DP |
Nerezová oceľ mat. č. 1.4021 |
Menovitý tlak [bar] |
40 bar |
Montážna verzia |
voľné |
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] |
1 bar |
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] |
0.1 bar |
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] |
0.01 |
Obmedzenie prietoku |
Áno |
pH média [max.] |
10 |
pH média [min.] |
7 |
Použitie |
Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
Pozícia vretena |
Bez napätia otvorený |
Počet otvorov |
2 |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] |
40 bar |
Priemer [mm] |
100 mm |
Prietok [m3/h] |
138 m³/h |
Prietok [m3/h] [max.] |
138 m³/h |
Prietok [m³/h] [min.] |
12 m³/h |
Produktová skupina |
Pressure flow controllers |
Prípustné médium |
District heating/cooling circulation water |
Regulácia prietoku |
Áno |
Regulátor tlaku |
Nie |
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] |
1 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] |
15 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] |
0.01 |
Teplota média [°C] [max.] |
150 °C |
Teplota média [°C] [min.] |
2 °C |
Tlaková trieda |
PN 40 |
Typ |
AFQMP 2 |
Typ nastavenia |
Nastaviteľné |
Typy pripojenia |
Príruba |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť pohonu [cm2] |
160 cm² |
Veľkosť ventilu |
DN 100 |
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systému |
Komora |
Zdvih (mm) |
19 mm |