Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Meď CW 024A, Pre typ výrobku: AFP(Q)/B
003G1391
Sada impulzného potrubia AF G1/4, fi10x1,5m PN16
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Sada impulzného potrubia AF G1/4, fi10x1,5m PN16
Hmotnosť s obalom | 0.574 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.433 Kilogram |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421812419 |
Hmotnosť s obalom | 0.574 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.433 Kilogram |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421812419 |
Description | Sada impulzného potrubia AF G1/4, fi10x1,5m PN16 |
Dimenzia prípoja | G 1/4 |
Dĺžka [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Meď CW 024A |
Pre typ výrobku | AFP(Q)/B |
Priemer [mm] | 10 mm |
Produktová skupina | Accessories - SAC |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Typ | Impulse tubes |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 250 mm |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
Description | Sada impulzného potrubia AF G1/4, fi10x1,5m PN16 |
Dimenzia prípoja | G 1/4 |
Dĺžka [mm] | 1500 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Meď CW 024A |
Pre typ výrobku | AFP(Q)/B |
Priemer [mm] | 10 mm |
Produktová skupina | Accessories - SAC |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Typ | Impulse tubes |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 250 mm |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |