Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPQ4, DN 125

003G1387

Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 125

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.535 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.535 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421812372

 

Description Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 125
Dimenzia prípoja G 1/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Pre typ výrobku AFPQ4
Pre veľkosť ventilu DN 125
Priemer [mm] 10 mm
Produktová skupina Accessories - SAC
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Typ Impulse tubes
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] 125 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] 125 mm
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] 16 bar

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality