Impulzné potrubia, 10 mm, G 1/4, Nehrdzavejúca oceľ, Pre typ výrobku: AFPQ4, DN 15; DN 20
003G1378
Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 15/20
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 15/20
Hmotnosť s obalom | 0.546 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.546 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421812280 |
Hmotnosť s obalom | 0.546 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.546 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421812280 |
Description | Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 15/20 |
Dimenzia prípoja | G 1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
Pre typ výrobku | AFPQ4 |
Pre veľkosť ventilu |
DN 15 DN 20 |
Priemer [mm] | 10 mm |
Produktová skupina | Accessories - SAC |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Typ | Impulse tubes |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 20 mm |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 40 bar |
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |
Description | Impulzné potrubia pre AFPQ4 PN40 15/20 |
Dimenzia prípoja | G 1/4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
Pre typ výrobku | AFPQ4 |
Pre veľkosť ventilu |
DN 15 DN 20 |
Priemer [mm] | 10 mm |
Produktová skupina | Accessories - SAC |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
Typ | Impulse tubes |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] | 20 mm |
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] | 15 mm |
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] | 40 bar |
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] | 16 bar |