AFPB-F, 0.20 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 s vnút. pružinou

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 48.5 Kg
Hmotnosť bez obalu 9.6 Kg
Volume 65.25 Liter
EAN 5702421808405

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPB-F PB25 0,2 250cm2 s vnút. pružinou
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Obmedzovač rozdiel. tlaku a prietoku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia Spiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.2 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Obmedzenie prietoku Áno
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 125 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] 0.2 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 0.2 bar
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Typ AFPB-F
Typ nastavenia PEVNÉ
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 250 cm²
Virtuál. dPb 0.2
Zdvih (mm) 7 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality