AFQ, 0.50 bar, 250 cm²

003G1025

AFQ PB25 /0,5 250cm2 s vnút. pružinou

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.738 Kg
Hmotnosť bez obalu 9.738 Kg
Volume 17.38 Liter
EAN 5702421808399

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQ PB25 /0,5 250cm2 s vnút. pružinou
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Regulátor prietoku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia voľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 250 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 15 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Áno
Regulátor tlaku Žiadny
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] 0.5 bar
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AFQ
Typ nastavenia PEVNÉ
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 250 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality