AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Žltá

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 žltá

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 22.742 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 21 Kilogram
Objem 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 žltá
EU RoHS compliance Out of scope
Farba Žltá
Funkcia Regulátor rozdiel. tlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia voľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.35 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.05 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ AFP
Typ nastavenia Nastaviteľné
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 630 cm²
Zdvih (mm) 7 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality