BE230AS
018F7921
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Klasifikácia IP krytia: IP20
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Klasifikácia IP krytia: IP20
Hmotnosť s obalom | 0.332 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.307 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702428170857 |
Hmotnosť s obalom | 0.332 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.307 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702428170857 |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické pripojenie | DIN plochý |
Elektrický konektor | 3 x ploché |
Farba | Blue |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP20 |
Kompatibilita | EN 60730-1 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC | 220 V |
Názov programu súčastí |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
Popis výrobku | Magnetic coils |
Pripojenie cievky | DIN plochý + uzáver |
Produktová skupina | Accessories |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % |
Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
Rozsah teploty okolia [°C] | 80 °C |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 22 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
Typ | Magnetic coil |
Typové označenie | BE230AS |
Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Zahrnuté súčasti | Uzáver |
Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
Ambient temperature range [°F] | 175 °F |
Description | Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické pripojenie | DIN plochý |
Elektrický konektor | 3 x ploché |
Farba | Blue |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP20 |
Kompatibilita | EN 60730-1 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napájacie napätie [V] AC | 220 V |
Názov programu súčastí |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
Popis výrobku | Magnetic coils |
Pripojenie cievky | DIN plochý + uzáver |
Produktová skupina | Accessories |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % |
Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
Rozsah teploty okolia [°C] | 80 °C |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 22 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
Typ | Magnetic coil |
Typové označenie | BE230AS |
Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
Veľkosť aktuátora [mm] | 13.5 mm |
Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Zahrnuté súčasti | Uzáver |
Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |