Filter housing 5''
180Z0281
Prietok [gpm] [Max]: 4.000, Prietok [l/min] [Max]: 15.00, Prietok [m3/h] [max.]: 0.90, null: ½” BSP, null: ½” BSP, 184 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Prietok [gpm] [Max]: 4.000, Prietok [l/min] [Max]: 15.00, Prietok [m3/h] [max.]: 0.90, null: ½” BSP, null: ½” BSP, 184 mm
Hmotnosť s obalom | 0.682 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.5 Kg |
Volume | 3.175 Liter |
EAN | 5715162682203 |
Hmotnosť s obalom | 0.682 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.5 Kg |
Volume | 3.175 Liter |
EAN | 5715162682203 |
Description | Housing 5” |
Farba | Blue |
Farba | Modrý |
Fit to element | 180Z0037 |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
Housing length [mm] | 184 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | ½” BSP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Materiál tesnenia | Buna-N |
Outlet connection | ½” BSP |
Popis výrobku | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 45 °C |
Prevádzková teplota [°F] [max.] | 113 °F |
Prietok [gpm] [Max] | 4 gal/min |
Prietok [l/min] [Max] | 15 l/min |
Prietok [m3/h] [max.] | 0.9 m³/h |
Produktová skupina | Accessories |
Typ | Filter housing |
Typové označenie | Filter housing 5'' |
Description | Housing 5” |
Farba | Blue |
Farba | Modrý |
Fit to element | 180Z0037 |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
Housing length [mm] | 184 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | ½” BSP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Materiál tesnenia | Buna-N |
Outlet connection | ½” BSP |
Popis výrobku | Filters |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 45 °C |
Prevádzková teplota [°F] [max.] | 113 °F |
Prietok [gpm] [Max] | 4 gal/min |
Prietok [l/min] [Max] | 15 l/min |
Prietok [m3/h] [max.] | 0.9 m³/h |
Produktová skupina | Accessories |
Typ | Filter housing |
Typové označenie | Filter housing 5'' |