Coupling and Bell Housing
180Z0086
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Veľkosť rámu motora: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Veľkosť rámu motora: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Hmotnosť s obalom | 19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Hmotnosť s obalom | 19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Popis výrobku | Couplings and Bell Housings |
Použitie |
Desalination Industrial Water |
Produktová skupina | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Typ | Coupling and Bell Housing |
Typové označenie | Coupling and Bell Housing |
Veľkosť rámu motora | IEC 250 |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Popis výrobku | Couplings and Bell Housings |
Použitie |
Desalination Industrial Water |
Produktová skupina | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
Typ | Coupling and Bell Housing |
Typové označenie | Coupling and Bell Housing |
Veľkosť rámu motora | IEC 250 |