Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.Platnosť Vašej relácie vyprší
Boli ste odhlásený z dôvodu neaktivity posledných 120 minút.
You are at the {0} store.
Shows 15 product(s)
Pump connection
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 83, Dĺžka [mm]: 45, 48.30 mm
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 6, Dĺžka [mm]: 60
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 83, Dĺžka [mm]: 115, 73.10 mm
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 83, Dĺžka [mm]: 163, 89.00 mm
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 83, Dĺžka [mm]: 38
Accessory for APP
WRENCH, SPANNER, Type designation: Accessory for APP
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 10, Dĺžka [mm]: 60
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 10, Dĺžka [mm]: 116, 89.00 mm
Prevádzkový tlak [barg] [Max]: 83, Dĺžka [mm]: 103, 60.30 mm
Zobraziť: