Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 13 product(s)
Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: Victaulic 1,5 palca, Menovitý prietok [gpm]: 40.0, Menovitý prietok [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M42 x 1,5, Menovitý prietok [gpm]: 50.0, Menovitý prietok [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Menovitý prietok [gpm]: 47.6, Menovitý prietok [m³/h]: 13.0
Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M60 x 1.5, Menovitý prietok [gpm]: 132.0, Menovitý prietok [m³/h]: 30.0
Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC
null: 0.1, 7.2 psig, null: Príruba, Menovitý prietok [gpm]: 405.0, Menovitý prietok [m³/h]: 92.0
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Menovitý prietok [gpm]: 202.0, Menovitý prietok [m³/h]: 45.0
Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Menovitý prietok [gpm]: 97.0, Menovitý prietok [m³/h]: 22.0