Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 14 product(s)
ISAVE 40
Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 15.0, Menovitý výkon [kW]: 11.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 15.0, Menovitý výkon [kW]: 11.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0
iSave 21 Plus
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 22, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 96, Menovitý výkon [HP]: 15.0, Menovitý výkon [kW]: 11.0
iSave 21 Plus
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 22, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 96, Menovitý výkon [HP]: 7.5, Menovitý výkon [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 22, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 96, Menovitý výkon [HP]: 10.0, Menovitý výkon [kW]: 7.5
iSave 50
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 52, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 228, Menovitý výkon [HP]: 30.0, Menovitý výkon [kW]: 22.5
ISAVE 70
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 70, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 308, Menovitý výkon [HP]: 30.0, Menovitý výkon [kW]: 18.5