Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 7 product(s)
APM 0.8
Prietok [l/min] [Max]: 15.30, Prietok [m3/h] [max.]: 0.90, Prietok [gpm] [Max]: 4.000, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 5, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 3
APM 1.0
Prietok [l/min] [Max]: 18.60, Prietok [m3/h] [max.]: 1.10, Prietok [gpm] [Max]: 4.900, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 6, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 4
APM 1.2
Prietok [l/min] [Max]: 22.90, Prietok [m3/h] [max.]: 1.30, Prietok [gpm] [Max]: 6.100, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 7, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 5
APM 1,8
Prietok [l/min] [Max]: 33.90, Prietok [m3/h] [max.]: 2.00, Prietok [gpm] [Max]: 9.000, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 11, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 8
APM 2,0
Prietok [l/min] [Max]: 36.40, Prietok [m3/h] [max.]: 2.10, Prietok [gpm] [Max]: 9.600, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 12, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 9
APM 2,5
Prietok [l/min] [Max]: 44.80, Prietok [m3/h] [max.]: 2.60, Prietok [gpm] [Max]: 11.800, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 15, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 11
APM 2,9
Prietok [l/min] [Max]: 47.20, Prietok [m3/h] [max.]: 2.80, Prietok [gpm] [Max]: 12.500, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Povolený pracovný krútiaci moment [Nm] [Max]: 18, Povolený pracovný krútiaci moment [librostopa] [Max]: 13