Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 8 product(s)
APP W 5,1
Prietok [gpm] [Max]: 21.700, Prietok [l/min] [Max]: 83.70, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP W 6,5
Prietok [gpm] [Max]: 27.800, Prietok [l/min] [Max]: 107.20, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP W 7,2
Prietok [gpm] [Max]: 31.200, Prietok [l/min] [Max]: 120.20, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP W 8,2
Prietok [gpm] [Max]: 36.000, Prietok [l/min] [Max]: 138.50, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP W 10,2
Prietok [gpm] [Max]: 45.400, Prietok [l/min] [Max]: 174.90, Tlak na vývode [barg] [Max]: 83, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1200, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Otáčky [rpm] [min.]: 700
APP W HC 15/750
Prietok [gpm] [Max]: 108.300, Prietok [l/min] [Max]: 414.80, Tlak na vývode [barg] [Max]: 120, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 500
APP W HC 21/1000
Prietok [gpm] [Max]: 91.000, Prietok [l/min] [Max]: 348.50, Tlak na vývode [barg] [Max]: 120, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1000, Otáčky [rpm] [min.]: 500
APP W HC 24/1200
Prietok [gpm] [Max]: 65.000, Prietok [l/min] [Max]: 248.90, Tlak na vývode [barg] [Max]: 120, Tlak na vývode [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1200, Otáčky [rpm] [min.]: 500