Radiátorová termostatická hlavica, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptéra: RA; RTD; M30
014G1103
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Máme náhradu.
Máme náhradu.
Bluetooth
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Bluetooth
Hmotnosť s obalom | 0.273 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.273 Kg |
Volume | 1.326 Liter |
EAN | 5702425145254 |
Hmotnosť s obalom | 0.273 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.273 Kg |
Volume | 1.326 Liter |
EAN | 5702425145254 |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Description | Stand-alone electronic thermostatic radiator valve |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Farba | RAL 9016 |
Funkcia otvoreného okna | Áno |
Hladina hluku Vykurovanie dB(A) JIS C 9612 |
|
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor vybitej batérie | Áno |
Interval merania teploty | 1 min |
Komunikačný protokol | Bluetooth |
Napájacie batérie | 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA |
Osvedčenie |
Bluetooth ERC CE EAC |
Pohyb vretena | Lineárny, nahor do 4.5 mm, max. 2 mm na ventile (1 mm/s) |
Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
Počet batérií | 2 |
Prenosový výkon [mW] [max.] | 2.1 mW |
Produktová skupina | Radiator thermostat |
Príkon [W] | 1.2 W |
Regulácia | PID |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 28 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 4 °C |
Spotreba energie (pohotovostný režim) [mW] | 3 mW |
Systémová integrácia | Autonómna |
Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Teplota vody [°C] [max.] | 90 °C |
Termostat | Programovateľná elektronická radiátorová hlavica |
Trieda IP termostatu | 20 |
Trieda ochrany | Typ 1 |
Trieda softvéru | A |
Typ | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Typ adaptéra |
M30 RA RTD |
Typ displeja | LCD s podsvietením |
Typ pohonu | elektromechanický |
Typ regulácie vykurovania | Radiátorová termostatická hlavica |
Vysielacia frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
Životnosť batérie [roky] | 2 yr |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Description | Stand-alone electronic thermostatic radiator valve |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Farba | RAL 9016 |
Funkcia otvoreného okna | Áno |
Hladina hluku Vykurovanie dB(A) JIS C 9612 |
|
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor vybitej batérie | Áno |
Interval merania teploty | 1 min |
Komunikačný protokol | Bluetooth |
Napájacie batérie | 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA |
Osvedčenie |
Bluetooth ERC CE EAC |
Pohyb vretena | Lineárny, nahor do 4.5 mm, max. 2 mm na ventile (1 mm/s) |
Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
Počet batérií | 2 |
Prenosový výkon [mW] [max.] | 2.1 mW |
Produktová skupina | Radiator thermostat |
Príkon [W] | 1.2 W |
Regulácia | PID |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 28 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 4 °C |
Spotreba energie (pohotovostný režim) [mW] | 3 mW |
Systémová integrácia | Autonómna |
Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Teplota vody [°C] [max.] | 90 °C |
Termostat | Programovateľná elektronická radiátorová hlavica |
Trieda IP termostatu | 20 |
Trieda ochrany | Typ 1 |
Trieda softvéru | A |
Typ | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Typ adaptéra |
M30 RA RTD |
Typ displeja | LCD s podsvietením |
Typ pohonu | elektromechanický |
Typ regulácie vykurovania | Radiátorová termostatická hlavica |
Vysielacia frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
Životnosť batérie [roky] | 2 yr |