Spájkovaný doskový tepelný výmenník, XB04-1, Počet dosiek: 20, 16 bar
004B1016
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Materiál spájky: Meď
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Materiál spájky: Meď
Hmotnosť s obalom | 2.44 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
Hmotnosť s obalom | 2.44 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2 Kg |
Volume | 5.311 Liter |
EAN | 5706560368967 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 296 mm |
Celková šírka [mm] | 93 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 20 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | Art. 4, par. 3 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov výrobcu | Danfoss |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 20 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 16 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 16 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Štandardný prípoj | DIN ISO 228/1 |
Celková výška bez podstavcov [mm] | 296 mm |
Celková šírka [mm] | 93 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dĺžka spoja, strana 1 [mm] | 20 mm |
Dĺžka spoja, strana 2 [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Horizontálne stredový priechod [mm] | 45 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategória | Art. 4, par. 3 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Material Description (Short Te | XB04-1-20 G3/4Ax20mm |
Materiál platne | 1.4404 |
Materiál spájky | Meď |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Názov výrobcu | Danfoss |
Osvedčenie | PED |
Plate material no. | 1.4404 |
Počet dosiek | 20 |
Počet prechodov | 1 |
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.] | 16 bar |
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.] | 16 bar |
Product Name Description | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Produktová skupina | Heat exchangers |
Skupina kvapaliny | 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -10 °C |
Typ | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Vertikálne stredový priechod, strana 1 [mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Štandardný prípoj | DIN ISO 228/1 |