Termopohony, TWA-L, RAVL, 24 V, NO, 0.95 m
Termopohony, TWA-L, RAVL, 24 V, NO, 0.95 m

088H3131

TWA-L NO 24V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.15 kg
Hmotnosť bez obalu 0.15 kg
EAN 5702420050164

 

Dimenzia prípoja RAVL
Dĺžka kábla [m] 0.95 m
Frekvenčný rozsah [Hz] [max.] 60 Hz
Frekvenčný rozsah [Hz] [min.] 50 Hz
Funkcia ventilu NO
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Popis TWA-L NO 24V
Produktová skupina Termopohony
Príkon [W] 2 W
Trieda ochrany IP IP 41
Typ TWA-L

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality