Pohon ABN, Flexibilná, NC, 1.00 m
193B2148
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
Pohon ABN-FBH 24V NC
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Pohon ABN-FBH 24V NC
Hmotnosť s obalom | 0.118 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.116 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082542 |
Hmotnosť s obalom | 0.118 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.116 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082542 |
Description | Pohon ABN-FBH 24V NC |
Dimenzia prípoja | Flexibilná |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Funkcia ventilu | NC |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Produktová skupina | ABN-FBH |
Príkon [W] | 1 W |
SCIP dossier no. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 |
Trieda ochrany IP | IP 54 |
Typ | ABN Actuator |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Description | Pohon ABN-FBH 24V NC |
Dimenzia prípoja | Flexibilná |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Funkcia ventilu | NC |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Produktová skupina | ABN-FBH |
Príkon [W] | 1 W |
SCIP dossier no. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Supply voltage [V] AC/DC | 24 |
Trieda ochrany IP | IP 54 |
Typ | ABN Actuator |
UNSPSC CODE | 40101830 |