RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom, teplomer a nočné zníženie teploty v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.15 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.148 Kg
Volume 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Akcelerátor Áno
Description RMT230T, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom, teplomer a nočné zníženie teploty v systémoch pre 230V s typom spínača SPDT
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hĺbka [mm] 40 mm
In scope of WEEE Yes
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] 4 A
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Médiá A
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Nočné zníženie teploty Áno
Názov kategórie Mechanical Dial Thermostat
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] 10 A
Popis výrobku RMT-230T R.TH.
Prepínací rozdiel [°C] [max.] 1 °C
Produktová skupina Electro mechanical room thermostat
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 8 °C
Typ RMT230
Typ spínača SPDT
Výška [mm] 80 mm
Zabudovaný teplomer Áno
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 80 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality