Príslušenstvo, Termostaty, Množstvo balenia: 1

140F1088

Pozemný snímač pre 850 IV

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.262 Kg
Hmotnosť bez obalu 2.24 Kg
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

Certifikačná spoločnosť EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description Pozemný snímač pre 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hĺbka obalu [mm] 375 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Množstvo balenia 1
Napájacie napätie [V] AC [Max] 240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 220 V
Osvedčenie UkrTEST
CE
Popis výrobku Snímač pre Devireg™ 850
Použitie Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Použité pre produkt DEVIreg™ 850
Produktová skupina Accessories
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Teplota okolia [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolia [°C] [min.] -30 °C
Typ Thermostat accessories
Typ snímača devibus
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Výška obalu [mm] 96 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [rok] 2
Šírka obalu [mm] 275 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality