Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2
003N2151
Body material: Stainless steel, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Body material: Stainless steel, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Hmotnosť s obalom | 1.787 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.387 Kg |
Volume | 3.927 Liter |
EAN | 5702428288170 |
Hmotnosť s obalom | 1.787 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.387 Kg |
Volume | 3.927 Liter |
EAN | 5702428288170 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Konfigurácia otvorenia | Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa | Nerezová oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 16 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 25 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] | 362.6 psig |
Max. teplota snímača [°C] | 57 °C |
Max. teplota snímača [°F] | 134.6 °F |
Max. tlak na snímači [bar] | 25 bar |
Max. tlak na snímači [psig] | 362.6 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Médiá | Agresívne médiá |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Smernica RoHS Čína |
Pancierovanie | áno |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
Príslušenstvo k výrobku |
Typické príslušenstvo Príslušenstvo ventilov vody |
Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 30 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0 bar |
Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145 psi |
Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0 psi |
Typ | AVTA 15 |
Typ nabíjania | Univerzálny |
Typ prípoja | G |
Typ upchávky kapilárnej trubice | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upchávka kapilárnej trubice [palce] | 3/4 |
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšia | Vnútorné |
Veľkosť dýzy [mm] | 15 mm |
Veľkosť frakcie dýzy [palce] | 3/5 in |
Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 23/32 x 8 1/4 in |
Ďalšie informácie | Setting scale turned 180° |
Štandardná upchávka kapilárnej trubice | ISO 228-1 |
Štandardný prípoj | ISO 228-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely pre ventil vody |
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] | 78 3/4 in |
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 2.2 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 1.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Konfigurácia otvorenia | Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa | Nerezová oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] | 16 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 232 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 25 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] | 362.6 psig |
Max. teplota snímača [°C] | 57 °C |
Max. teplota snímača [°F] | 134.6 °F |
Max. tlak na snímači [bar] | 25 bar |
Max. tlak na snímači [psig] | 362.6 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Médiá | Agresívne médiá |
Osvedčenie |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Smernica RoHS Čína |
Pancierovanie | áno |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktová skupina | Water regulating valves |
Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
Príslušenstvo k výrobku |
Typické príslušenstvo Príslušenstvo ventilov vody |
Rozdielový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -25 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -13 °F |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 30 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 86 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
Tlakový rozdiel [bar] [Min] | 0 bar |
Tlakový rozdiel [psi] [Max] | 145 psi |
Tlakový rozdiel [psi] [Min] | 0 psi |
Typ | AVTA 15 |
Typ nabíjania | Univerzálny |
Typ prípoja | G |
Typ upchávky kapilárnej trubice | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upchávka kapilárnej trubice [palce] | 3/4 |
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšia | Vnútorné |
Veľkosť dýzy [mm] | 15 mm |
Veľkosť frakcie dýzy [palce] | 3/5 in |
Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 |
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 18 x 210 mm |
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 23/32 x 8 1/4 in |
Ďalšie informácie | Setting scale turned 180° |
Štandardná upchávka kapilárnej trubice | ISO 228-1 |
Štandardný prípoj | ISO 228-1 |